- Productos
- DD0052
Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Tolerancia de la tensión nominal [%] | 10 |
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 10 |
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 |
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1 |
---|
Salidas
Número de salidas relé | 1 |
---|---|
Poder de corte | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 5...100 |
---|---|
Repetibilidad [% del Sr] | 1 |
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] | 0,5...15 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | ajuste fino con potenciómetro |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|