- Productos
- CR0153
Controlador programable para aplicaciones móviles
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Controlador programable para aplicaciones móviles
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- Para funciones complejas de control en máquinas agrícolas y forestales
- Con muchos canales multifunción de entrada y salida configurables
- Interfaces CAN de alto rendimiento con protocolo ISOBUS
- Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 64 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 32; Número de entradas analógicas: 16; Número de entradas de frecuencia: 16; Número de entradas de resistencia: 6; Número de salidas digitales: 32; Número de salidas analógicas: 2 |
Entradas
Número de entradas de frecuencia | 16 |
---|---|
Número de entradas de resistencia | 6 |
Número de entradas digitales | 32 |
Número de entradas analógicas | 16 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...32 |
Salidas
Número de salidas digitales | 32 |
---|---|
Número de salidas analógicas | 2 |
Salida analógica de tensión [V] | 0,2...10 |
Número de salidas PWM | 28 |
Número de salidas PWM-I | 18 |
Número de salidas de puente H | 2 |
Software / programación
Opciones de parametrización | funciones de entrada/salida |
---|---|
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
Interfaces
Número de interfaces CAN | 5 |
---|---|
Número de interfaces RS232 | 1 |
Número de interfaces USB | 1 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1774,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 153 x 43 x 277 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|