1. Inicio
  2. Productos
  3. AC5012

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículo alternativo: AC5014 – Comparador de productos: AC5012 / AC5014
Al seleccionar un artículo alternativo y el accesorio tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

AC5012

Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • cul
Descarga
Technische Details
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Salidas
Alimentación AS-i
Poder de corte < 2 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parámetros AS-i
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Datos mecánicos
Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones [mm] 45 x 80 x 20
Materiales PBT; inox (1.4305 / 303)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
pines de contacto en el módulo superior:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC5012-00 — 09.02.2005 —