- Productos
- AC2803
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC2258 Comparador de productos: AC2803 / AC2258 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 280 |
Corriente máxima total [A] | 6 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas relé: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 3 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Rango de tensión DC [V] | 24 |
Rango de tensión AC [V] | 240 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2500 |
Número de salidas relé | 4 |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 11601 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables |
---|---|
Dimensiones [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiales | PA; PVC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | COMBICON: |
---|