- Productos
- AC2715
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2715
CabinetModule 4DO T C
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 40 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 10...30; (según MBTP) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-8.0 |
---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 8 |
Código ID AS-i [hex] | 0 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables |
---|---|
Materiales | PA; PVC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |