- Productos
- AC2415
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC2411 Comparador de productos: AC2415 / AC2411 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 142 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 100 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 5 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Número de salidas digitales | 2 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 10...30; (según MBTP; a través de cable redondo) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 05801 | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Materiales | PUR |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Conexión | ; codificación: A |