- Productos
- AC2356
Módulo con pulsador luminoso AS-Interface
AC2356
Push-button modul 8I/8O
Módulo con pulsador luminoso AS-Interface
AC2356
Push-button modul 8I/8O
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-7.F |
---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | F |
Certificado AS-i | 14401 |
Datos mecánicos
Materiales | placa frontal: aluminio |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |