- Productos
- AC2045
Módulo con pulsador luminoso AS-Interface
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Módulo con pulsador luminoso AS-Interface
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 55 |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 04501 | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa |
---|---|
Materiales | PBT |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
pines de contacto al zócalo, FK / PG: | |
Conector: M12; codificación: A |