- Productos
- AC2033
Módulo universal AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Módulo universal AS-Interface
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Corriente de entrada alta [mA] | 3...5 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0,5...1 |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de parametrado |
|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa |
---|---|
Materiales | PA 6-GF30; inox (1.4305 / 303) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Clemas elásticas de jaula: |