- Productos
- AC2028
Módulo AirBox AS-Interface
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
Módulo AirBox AS-Interface
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC2024 Comparador de productos: AC2028 / AC2024 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas neumáticas: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 100 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 3 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Número de salidas neumáticas | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Perfil AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Certificado AS-i | 10501 | ||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Montaje de rosca | |
---|---|---|
Materiales | PBT | |
Sistema neumático | 2 válvulas de asiento de 3/2 vías | |
Rango de presión operativa [bar] | 2...8 | |
Rango de presión operativa [MPa] | 0,2...0,8 | |
Nota sobre el rango de presión operativa |
|
|
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] | 350 | |
Caudal de aire a 6/0 bares [l/min] | 550 | |
Consistencia del aire comprimido | filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) o sin lubrificar | |
Conexiones neumáticas de tubo | Legris LF 3000/8 | |
Salida de aire | aire de escape con filtro integrado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
pines de contacto al zócalo, FK / PG: | |
Conector: M12; codificación: A |