1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones móviles y robustas
  5. Cables de conexión con conector hembra

Cables de conexión con conector hembra para utilización en aplicaciones móviles y robustas

  • Sistema de conexión conforme a la norma M12 (EN 61076)
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa


Conectores hembra

Los conectores hembra se utilizan principalmente para conectar sensores y actuadores con conectores en las cajas de reparto de máquinas móviles.
Las conexiones de los sensores y de los actuadores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
Los conectores hembra de la gama ecolink EVM son adecuados especialmente para utilizar en máquinas móviles gracias a su rango de temperatura ampliado, a una tuerca de acero inoxidable y a su resistencia contra niebla salina.