1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes
  5. Caja repartidora

Repartidores centrales para utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes

  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • Montaje sin fallos también sin utilizar costosas herramientas de torsión
  • Materiales para aplicaciones con distintos requisitos
  • Muy resistente a choques y vibraciones


Repartidores centrales

Los repartidores centrales se utilizan en lugares donde se recogen varias señales de sensores para que continúen siendo transmitidas a través de un cable común al sistema de control. Disponen de una alta protección contra la penetración de la humedad y de una gran resistencia de los materiales frente a líquidos agresivos.
Los LED para visualizar el funcionamiento y el estado de conmutación en determinadas variantes se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad. Gracias a la carcasa enresinada, estos repartidores son resistentes a choques y vibraciones y son especialmente adecuados para las aplicaciones de campo en entornos industriales extremadamente agresivos. Las conexiones de los repartidores centrales quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca.
Los repartidores centrales de la gama ecolink EBC son resistentes contra aceites y lubricantes y por lo tanto adecuados para el uso en máquinas-herramienta y la industria metalúrgica.