You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Sistemas de control
  5. Sets básicos de controladores

Sistemas para aplicaciones móviles - Sets básicos de controladores

  • Control para aplicaciones móviles con dos interfaces CAN
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Ocho entradas/cuatro salidas
  • I/O-caja simulador incluído. Conexión por cable y Conexión por conector
  • Funciones de entrada/salida parametrizables

Sistemas para aplicaciones móviles - Sets básicos de controladores


Sets básicos para sistemas de control

El set básico para el sistema de control ecomatmobile de ifm se utiliza para iniciarse en el sistema de programación CODESYS. Todos los componentes están diseñados de manera que requieren un mínimo de trabajo de instalación. Las conexiones requeridas están preconfeccionadas. El set incluye un sistema de control, una unidad simuladora de E/S con cables de conexión preconfeccionados, una fuente de alimentación y el software de programación CODESYS con demos, bibliotecas y herramientas.