You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. Software IO-Link

Software IO-Link

  • Integración rápida y sencilla de sensores inteligentes en el entorno del PLC
  • Sencilla y rápida puesta en marcha de lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y lectores RFID
  • Apps para el funcionamiento en pasarelas AS-Interface con interfaz de bus de campo
  • Presentación sencilla y fácil de entender de los valores del proceso
  • Reducción del tiempo de configuración durante la puesta en marcha

Software IO-Link

En el enlace "moneo configure" está disponible el software para una sencilla parametrización online y offline de sensores IO-Link a través del maestro USB o del maestro IO-Link de ifm. Este software permite la parametrización y visualización unificada de los datos del proceso de todos los sensores y actuadores con interfaz IO-Link (independientemente del fabricante) y la parametrización y visualización de los datos del proceso de los maestros IO-Link de ifm.

En el enlace "Apps" están disponibles las herramientas para los maestros AS-i (AC14) para la parametrización y puesta en marcha de sensores IO-Link, lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y cabezales de lectura/escritura RFID. También están disponibles aplicaciones para recopilar y guardar datos del proceso de los módulos AS-i IO-Link y para administrar las configuraciones AS-i.