1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores de posición IO-Link
  5. Sensores de distancia tipo M30

IO-Link - Sensores de distancia tipo M30

  • Alcance muy amplio mediante medición del tiempo de propagación de la luz
  • Supresión fiable del fondo y detección independientemente del color
  • Robusta carcasa de acero inoxidable
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link

IO-Link - Sensores de distancia tipo M30



Sensores de distancia tipo M30

El equipo OID es un sensor de distancia con IO-Link y medición del tiempo de propagación de la luz mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). En su compacta y robusta carcasa M30 de acero inoxidable reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada capacidad de reserva.
El alto grado de protección permite la utilización en entornos industriales extremadamente agresivos. Gracias a IO-Link, el punto de conmutación se puede configurar fácilmente a través de un sistema de control o un PC. Queda descartado así realizar un desajuste involuntario directamente en el sensor, además de que aumenta la seguridad contra la manipulación. Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros. El ángulo de incidencia de luz configurable permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes. Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.