1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores de posición IO-Link
  5. Sensores fotoeléctricos para la industria alimentaria

IO-Link - Sensores fotoeléctricos para la industria alimentaria

  • Alcance y rango de detección muy amplio, independientemente del color del objeto
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
  • Supresión del fondo a prueba de interferencias incluso con fondos muy reflectantes
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para cumplir los requisitos de la industria de la alimentación y las bebidas

IO-Link - Sensores fotoeléctricos para la industria alimentaria



Sensores fotoeléctricos para la industria alimentaria

Los sensores fotoeléctricos de la gama O6 wetline para la industria alimentaria ofrecen el máximo rendimiento óptico. La robusta carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K permite su uso en entornos agresivos.
El potenciómetro y el interruptor giratorio de los equipos están provistos de una junta doble. El visor frontal enrasado está compuesto por plástico resistente e inastillable. Así se permite una limpieza sin dejar residuos. Gracias a la carcasa de color negro transparente, los LED para el control del estado de conmutación se distinguen claramente incluso en caso de intensa exposición a la luz. El punto luminoso homogéneo y claramente definido garantiza una precisa detección de objetos. No se genera luz dispersa, la cual podría provocar interferencias en otros sensores fotoeléctricos cercanos. Los sistemas de reflexión directa ofrecen una supresión de fondo a prueba de interferencias, incluso en caso de fondos muy reflectantes. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar. Una de sus particularidades es la compensación automática de la sensibilidad, la cual garantiza un funcionamiento seguro incluso en caso de presencia de vapor, humo o un entorno muy reflectante.