1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores de posición IO-Link
  5. IO-Link - Detectores magnéticos

IO-Link - Detectores magnéticos

  • Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
  • Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Con filtro antiparásitos contra campos magnéticos externos
  • Detección selectiva de metales férricos


Detectores magnéticos

Los detectores magnéticos se utilizan para la detección de posiciones sin contacto y sin desgaste. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones donde se requieren alcances muy amplios. Dado que los campos electromagnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables, los sensores detectan imanes, p.ej. a través de acero inoxidable, aluminio, plástico o madera.