1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Módulos IO-Link
  5. Módulos M12

IO-Link - Módulos M12

  • Para la conexión sencilla de sensores binarios a tantos maestros IO-Link como se desee
  • Transmisión de datos y de energía posibles también con cable de conexión sin apantallamiento
  • LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
  • Versión muy robusta con encapsulado integral para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Hasta 8 conexiones con dos entradas binarias cada una

IO-Link - Módulos M12