1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Componentes de bus de campo
  5. RFID 13,56 MHz - Sistemas de evaluación

RFID 13,56 MHz - Sistemas de evaluación

  • Control fiable del intercambio de datos con antenas RFID
  • Comunicación con el nivel de control superior a través de la interfaz del bus de campo
  • Configuración cómoda de los equipos a través de un servidor web
  • Con cuatro canales para la conexión de antenas RFID o de E/S digitales
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos

RFID 13,56 MHz - Sistemas de evaluación



RFID 13,56 MHz - Sistemas de evaluación

La unidad de evaluación RFID controla el intercambio de datos con las antenas RFID o con el nivel sensor/actuador, se comunica con el sistema de control del nivel superior y permite la configuración de equipos mediante un servidor web. El equipo dispone de cuatro canales para la conexión de equipos de campo. Cada canal puede utilizarse para conectar un cabezal de lectura/escritura RFID o como entrada/salida digital.
La unidad de evaluación se utiliza, p. ej., para el control de flujo de materiales en líneas de producción y para la codificación de portapiezas en sistemas de transporte guiado.
La unidad de evaluación RFID transmite los datos al PLC mediante PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT.