En zonas potencialmente explosivas en las que se utilizan aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Los detectores inductivos dobles con interfaz AS-i se utilizan para una indicación fiable de las posiciones en los accionadores giratorios neumáticos y en las válvulas de mariposa. Funcionan en combinación con una leva de conmutación (también llamada puck). Gracias a la utilización de una carcasa de protección contra impactos, son adecuados para utilizar en zonas potencialmente explosivas.
La leva de conmutación se monta directamente sobre el eje de accionamiento del accionador giratorio. Está provista de dos tornillos metálicos colocados a 90º entre sí y que se encuentran a distinta altura. Un detector inductivo doble con dos superficies activas de detección superpuestas localiza el tornillo metálico de arriba o de abajo, detectando así las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada". El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, además de ser autolimpiable. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.