1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. AS-Interface para utilización en zonas explosivas
  5. Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido

AS-Interface para utilización en zonas explosivas - Módulos de campo con sistema de montaje rápido ClassicLine

  • Montaje rápido de módulos y zócalos
  • Tres sentidos seleccionables del cable plano
  • Alta seguridad de montaje y elevado grado de protección
  • Entradas y salidas digitales
  • Detección y procesamiento rápidos de entradas analógicas

AS-Interface para utilización en zonas explosivas - Módulos de campo con sistema de montaje rápido ClassicLine



Módulos de campo de técnica de montaje rápido ClassicLine

Los módulos de E/S AS-i descentralizados de la gama ClassicLine con técnica de montaje rápido conectan sensores binarios y analógicos y actuadores a la pasarela o al PLC a través de la interfaz AS-i. Gracias a la utilización de una carcasa de protección contra impactos, son adecuados para utilizar en zonas potencialmente explosivas.
El cable plano se puede conectar en tres sentidos diferentes. Las partes superior e inferior ya no se montan como hasta ahora, utilizando cuatro tornillos, sino que se bloquean mediante un cierre de corredera. Ello garantiza el montaje rápido y sin herramientas y una alta seguridad de montaje.
La gama de productos de ifm incluye módulos con entradas y salidas digitales y analógicas. Los sensores y actuadores se conectan a través de conectores M12 robustos de eficacia probada. Gracias a su alto grado de protección, los módulos son especialmente adecuados para las aplicaciones de campo en entornos industriales extremadamente agresivos.