You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta
  5. Levas de conmutación para accionadores giratorios

Levas de conmutación para accionadores giratorios

  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
  • Distintos diámetros y alturas constructivas para garantizar la adaptación al accionamiento que corresponda
  • Variantes con función invertida
  • Color de la carcasa en rojo, negro y azul
  • Muy resistente a choques y vibraciones

Levas de conmutación para accionadores giratorios

Levas de conmutación para accionadores giratorios

La leva de conmutación (también llamada puck) se utiliza para una indicación fiable de la posición de accionadores giratorios neumáticos o válvulas de mariposa.
La leva de conmutación se monta directamente sobre el eje de accionamiento del accionador giratorio. Está provista de dos tornillos metálicos colocados a 90º entre sí y que se encuentran a distinta altura. Un detector inductivo doble con dos superficies activas de detección superpuestas localiza el tornillo metálico de arriba o de abajo, detectando así las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada". El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, además de ser autolimpiable. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.