Los sensores de temperatura de la gama TT para la conexión a una unidad de evaluación registran la temperatura admisible en depósitos, tanques y tuberías. Debido al rápido tiempo de respuesta, los sensores son especialmente adecuados para utilizar en procesos con cambios rápidos de temperatura.
Con la utilización de un elemento Pt100/Pt1000 de la clase de precisión A, las sondas de varilla garantizan una medición de la temperatura de extrema precisión. La robusta carcasa de acero inoxidable y el alto grado de protección IP 68 / IP 69K garantiza el uso en entornos industriales agresivos.
Las sondas de varilla están disponibles en diferentes diámetros y longitudes. A través de adaptadores de proceso y conectores M12 estándar, se pueden integrar en prácticamente todo tipo de aplicaciones.
Los sensores se pueden conectar directamente al sistema electrónico de evaluación TR de ifm o al enchufe de temperatura TP.