1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de temperatura
  5. Sensores con membrana aflorante para la industria alimentaria

Sensores de temperatura - Sensores con membrana aflorante para la industria alimentaria

  • Resistente y compatible con aplicaciones asépticas
  • Diseño especialmente compacto
  • Salida como transmisor de entre 4 y 20 mA o como Pt100
  • Sellado seguro durante el proceso


Sensores con membrana aflorante para la industria alimentaria

Los sensores de temperatura con membrana aflorante son especialmente adecuados para aplicaciones de las industrias alimentaria y de bebidas. En ellas se utilizan, p. ej., en agitadores o en sistemas de limpieza de tuberías por raspado.
El tipo compacto permite su utilización en espacios reducidos.
La carcasa de acero inoxidable dispone de una junta cónica G 1/2 como conexión de proceso y garantiza una instalación rápida y sencilla.
La elevada precisión de los sensores permite registrar la temperatura con precisión. Gracias al alto grado de protección, los equipos pueden utilizarse en entornos donde se efectúan limpiezas frecuentes.