1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Sondas de nivel

Sensores de presión / Sensores de vacío - Sondas de nivel

  • Medición del nivel hidrostático económica y sencilla
  • Compensación de presión mediante cable con ventilación interna
  • Cableado menos complejo en caso de funcionamiento como bucle de corriente de dos hilos
  • Elevada precisión total y estabilidad a largo plazo
  • Variantes con certificado ATEX, IECEx y GL


Sondas sumergibles para la medición de nivel

Las sondas sumergibles para la medición de nivel de la gama PS3 se utilizan para la medición fiable del nivel en depósitos, tanques, pozos de petróleo, pozos, sistemas de agua corriente o instalaciones de aguas residuales. Los sensores se caracterizan por la gran precisión de la señal de salida y una estabilidad muy duradera.
Los sensores tienen una señal de salida analógica y se emplea la técnica de dos hilos. De este modo se simplifica el cableado en nuevas instalaciones y se facilita la sustitución en cableados existentes de dos hilos.
Con los accesorios disponibles opcionalmente, como el peso adicional y el soporte de fijación de cables, la sonda sumergible se adapta a la perfección a cualquier situación de montaje.