1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Transmisores para aplicaciones móviles

Sensores de presión / Sensores de vacío - Transmisores para aplicaciones móviles

  • Diseño compacto para posiciones de montaje con muy poco espacio
  • Reacción rápida gracias a tiempos de respuesta muy cortos
  • Precisión de medición < ± 0,8 %, repetibilidad < ± 0,05 %
  • Conexión sencilla mediante conector DEUTSCH o AMP
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y muy resistente


Transmisores para aplicaciones móviles

Los transmisores de presión de las gamas PU registran con fiabilidad la presión del sistema en máquinas móviles. Son especialmente adecuados para aplicaciones hidráulicas y neumáticas con una alta presión de funcionamiento.
La carcasa compacta permite su utilización en espacios reducidos. Estos robustos equipos se caracterizan por su gran resistencia frente a choques y vibraciones, por su elevada resistencia a la presión y por su excelente resistencia CEM. Permiten trabajar con una erosión nula durante millones de ciclos de presión. Una alta repetibilidad y una reducida divergencia de la curva característica de los valores de medición analógicos garantizan una estabilidad muy duradera. La excelente dinámica de medición con un tiempo de respuesta muy breve a un escalón garantiza la reacción inmediata del equipo a un cambio rápido de presión.
Los conectores DEUTSCH o AMP permiten la conexión rápida y sencilla de los equipos a los mazos de cable de las máquinas móviles.
Los datos técnicos de los sensores están en conformidad con E1.