1. Inicio
  2. Productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Dispositivo de paro de tirón de emergencia

AS-Interface Safety at Work - Dispositivos de paro de tirón de emergencia

  • Protección fiable de zonas de peligro grandes
  • Para utilización en cintas transportadoras
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Ajuste sencillo de la tensión del cable
  • Integración en redes AS-i


Dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA por tirón

Los dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA por tirón se utilizan para proteger zonas de peligro amplias y suelen emplearse en cintas transportadoras. Un tirón del cable tensado, la rotura del mismo o el golpeo del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA activan la función de conmutación del dispositivo de PARADA DE EMERGENCIA por tirón. Tras activar la función de PARADA DE EMERGENCIA, un mecanismo de enclavamiento mantiene la orden de PARADA DE EMERGENCIA hasta que se desbloquea accionando el pulsador de restauración azul.
La reposición solo es posible cuando el cable está pretensado correctamente.
El ajuste del pretensado del cable se efectúa directamente en el dispositivo de PARADA DE EMERGENCIA por tirón. La mirilla para la visualización del pretensado del cable situada en el dispositivo facilita considerablemente el ajuste, la localización de errores y el mantenimiento.
Los dispositivos de paro por tirón, los controladores de desplazamiento de correa y otros dispositivos de parada pueden ser integrados en sistemas AS-i utilizando tarjetas AS-i. Esto también puede ponerse en práctica en aplicaciones de seguridad (Safety at Work).