You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Barreras fotoeléctricas de seguridad

Barreras fotoeléctricas de seguridad

  • Categoría de seguridad 2 y 4 según la norma IEC 61496
  • Protección fiable de zonas de peligro y accesos
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
  • Variantes para el uso en aplicaciones asépticas
  • Variantes con sistema activo/pasivo

Barrera fotoeléctrica de seguridad

Las barreras fotoeléctricas de seguridad se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que se deben proteger zonas de peligro de forma segura. Son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en células robotizadas y líneas de producción. Para la utilización en las industrias alimentaria y de bebidas, los equipos están disponibles con tubo de protección y un alto grado de protección. Los sistemas activos/pasivos reducen considerablemente el cableado.