1. Inicio
  2. Productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores 3D
  5. Sensores 3D

Sensores 3D

  • Análisis óptico de la distancia, del nivel y del volumen
  • Funcionamiento fiable gracias a la medición del tiempo de vuelo
  • Iluminación, medición y evaluación en un solo equipo
  • 3072 valores de distancia por medición para la evaluación detallada de la aplicación
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica


Sensores 3D

El O3D es un sensor 3D fotoeléctrico que mide la distancia punto por punto entre el sensor y la superficie más próxima según el principio del tiempo de propagación de la luz. El equipo ilumina la escena con una fuente de luz infrarroja interna y calcula la distancia en función de la luz reflejada por la superficie.
El sensor puede utilizarse en aplicaciones en las que es necesario verificar la totalidad, determinar el volumen y clasificar los objetos.
Ello permite determinar si los elementos de empacado, p. ej., cajas de cartón o palés, contienen el número previsto de productos. Esta comprobación es independiente del color o de la textura del producto. El sensor puede ajustarse de manera cómoda e intuitiva con el software de parametrización a diferentes tamaños de elementos de empacado.
Se aplica en servicios de paquetería, naves industriales o en centros logísticos o de distribución. Para la planificación automatizada de almacenamiento, el sensor registra las dimensiones de los paquetes, p. ej., el tamaño, la orientación y la posición. Ello permite aprovechar al máximo el volumen de almacenamiento disponible.