1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Encóders
  5. Encóders incrementales sin pantalla

Encóders incrementales sin pantalla

  • Modelos en forma de eje macizo con brida de fijación/síncrona o en forma de eje hueco
  • Resolución de entre 2 y 10.000 impulsos
  • Salida de cable utilizable axial o radialmente
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos

Encóders incrementales sin pantalla



Encoders incrementales

Los encoders incrementales generan un número exactamente definido de impulsos por revolución. Éstos indican la medida de la distancia angular o lineal recorrida. Debido al desplazamiento de fase entre las señales A y B (de aproximadamente 90°), se puede analizar el sentido de rotación.