Los compactos sensores fotoeléctricos de la gama OJ son ideales para la detección fiable de posiciones en sistemas de alimentación, de montaje y manipulación en aplicaciones con espacio de instalación limitado.
La gama de productos incluye barreras fotoeléctricas, sistemas réflex o sistemas de reflexión directa con precisa supresión de fondo. Las diversas versiones, en combinación con la óptica lateral o frontal, ofrecen la máxima flexibilidad en cuanto al montaje de los equipos.
La fijación se lleva a cabo ya sea acoplando el equipo en el soporte de montaje incluido o utilizando taladros de fijación reforzados con racores de acero inoxidable. Una amplia gama de accesorios permite un montaje sencillo y rápido de los sensores.
Los detectores funcionan con luz roja visible. Esto facilita la orientación durante la puesta en marcha.
A través de la supresión de fondo, las fotocélulas de reflexión directa se pueden ajustar para que detecten objetos con diferentes superficies de forma precisa y segura.