• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. RFID-antenner for tilkobling til evalueringsenheter
  5. ANT805

RFID UHF-antenne

ANT805

DTRUHFE ACRWETTN04

RFID UHF-antenne

ANT805

DTRUHFE ACRWETTN04

  • For pålitelig identifikasjon av UHF ID-brikker i produksjon
  • Kompakt design for bruk til ID-brikker i nær- og fjernfelt
  • Høy selektivitet for alle RFID UHF ID-brikker
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 865...928
Antennetilkoblinger 1; (TNC-kontakt)
Antennevinning [dB] -30,00
Impedans [Ω] 50,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...55,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 227,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 63,00 x 28,00 x 90,00
Materialer hus: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.