• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. RFID-antenner for tilkobling til evalueringsenheter
  5. ANT820

RFID UHF-antenne

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

RFID UHF-antenne

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

  • For pålitelig identifikasjon av UHF ID-brikker i produksjon og logistikk
  • Kompakt hus for bruk i nær- og fjernfelt
  • Avlesningsområde opptil 2 meter
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 865...870
Antennetilkoblinger 1; (TNC-kontakt)
Antennevinning [dB] 2,50
Impedans [Ω] 50,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...55,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 515,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 126,00 x 37,00 x 156,00
Materialer hus: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.