• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. Evalueringssystemer med feltbussgrensesnitt
  5. DTE930

RFID-evalueringsenhet UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

RFID-evalueringsenhet UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

  • fcc
  • cul
Applikasjon
Radiogodkjenning for USA; Canada; Australia; Singapore; Malaysia; Indonesia; Mexico; Sør-Afrika
Elektriske data
Driftsspenning [V] 24,00 DC
Strømforbruk [mA] 700,00
Arbeidsfrekvens [MHz] 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Antennetilkoblinger 4; (TNC Reverse)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Overføringsstrøm ERP [mW] 2 000,00; (trinnvis parametriserbar: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedans [Ω] 50,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
Innganger
Antall digitale innganger 4
Utganger
Antall digitale utganger 4
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 500,00; (max.)
Deteksjonsområde
RSSI-terskel justerbar via programvare
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Protokoll EtherNet/IP
Brukstype dataoverføring
Ethernet - TCP/IP
Protokoll TCP/IP
Brukstype parameterinnstilling; dataoverføring
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...55,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse FCC Part15
Ul godkjenning
Ta -20...60 °C
Kapslingstype IP67
strømforsyning SELV
Filnummer UL E347020
Mekaniske data
Vekt [g] 3 417,80
Dimensjoner [mm] 300,00 x 300,00 x 71,00
Materialer hus: aluminium; Beskyttende deksler: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE; koblinger: messing/plast
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, gulgrønn
4 x LED, flerfarget Programmerbar:
Akustisk signal summer
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
LAN Koblinger: 1 x M12; koding: X
Elektrisk tilkobling - inn-/utganger
GPIO Koblinger: 1 x M12
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
Power Supply Koblinger: 1 x M12; koding: A