RFID-brikke
E80353
ID-TAG/R30X10/04
RFID-brikke
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- RFID-brikke UHF – EPCglobal/ISO18000
- Pålitelig koding av produkter
- Egnet for bruk på metallmaterialer
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 100,00 |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 128,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 8,75 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 10,00 |
Materialer | PU svart |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Andre data
leseavstand (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |