• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tekninen tuki
  2. Kalibrointipalvelu
  3. Lämpötila-anturit

Lämpötila-antureiden kalibrointi

ISO, DAkkS ja A2LA lämpötilakalibrointi

Vertailumittaus suoritetaan sekoitetuissa, lämpötilaohjatuissa nestekylvyissä. Kalibroinnin aikana referenssilaite ja testattava laite muodostavat nestekylvyn avulla termoparin. Referenssilaite mittaa nestekylvyn lämpötilan ja sitä verrataan testattavan laitteen mittaamaan lämpötilaan.

Kalibrointi suoritetaan 3 tai 5 mittauspisteessä, vaihtoehtoisesti 4 vapaasti valittavassa mittauspisteessä alueella -20...150°C (A2LA-kalibrointi -20...200°C), jotka jakautuvat koko lämpötila-alueelle. Oletuksena kalibrointi suoritetaan tehdasasetuksilla käyttämällä analogialähtöä (virta) tai vaihtoehtoisesti visuaalisesti käyttämällä laitteen näyttöä tai analogialähtöä (jännite).

Infrapunalämpötila-antureiden kalibrointi

Kalibrointi suoritetaan määrätyissä säteilylämpötiloissa mustalla säteilijällä, referenssipyrometriä standardilaitteena käyttäen ja perustuen ITS-90-taulukkoa noudattaviin kansainvälisiin standardeihin.

Kalibroinnin tarkistusteknologia

ifm tarjoaa vaihtoehdon perinteisille kalibrointimenetelmille: itsevalvova lämpötila-anturi TCC.

Kalibroinnin tarkistusteknologian ansiosta TCC-malli tarkkailee jatkuvasti omaa ryömimiskäyttäytymistään. Anturi vertaa lämpötila-arvoa samanaikaisesti mitattuun vertailuarvoon. Jos poikkeama on toleranssialueen (säädettävissä alueella 0,5 - 3 K) ulkopuolella, TCC aktivoi optisen signaalin ja lähettää viestin ohjausjärjestelmään IO-Linkin ja diagnostiikkalähdön kautta. Sama koskee vakavia virhetoimintatilanteita.

Kalibrointitilan, käyttöhistorian (h), lämpötilan ja ryömintäarvon tarkistamiseksi dokumentoidaan myös rajat ja status - tämä auttaa varmistamaan määräystenmukaisuus useiden standardien määräysten kanssa.

Mittausjärjestelmä

TCC-instrumenttiperheen rakenteeseen kuuluu kaksi tunnistuselementtiä, jotka valvovat toisiaan ja lähettävät varoituksen, jos laitteessa esiintyy ryömintää.

PTC-elementin (Positive Temperature Coefficient) resistanssi kasvaa lämpötilan kohotessa. NTC-elementin (Negative Temperature Coefficient) resistanssi pienenee lämpötilan kohotessa. Koska PTC- ja NTC-elementit reagoivat lämpötilamuutoksiin päinvastaisiin suuntiin, mikroprosessori voi mitata näiden kahden elementin välisen eron ja varoittaa käyttäjää mahdollisesta tarkkuuden heikkenemisestä.

Totea se itse ja säästä aikaa ja rahaa.

Suojamuhvit

Suojamuhvit mahdollistavat lämpötila-antureiden kalibroinnin käytön aikana, saatavana asennussyvyyksillä 30...330 mm.