• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tekninen tuki
  2. Sertifikaatit / raportit

Sertifikaatit / raportit

Tehdassertifikaatti

IEC 60770 mukaan

Uutta: Valituille antureille tarjoamme sinulle vapaasti ladattavan tehdassertifikaatin.

Sen avulla saadaan informaatiota ja dokumentointi analogia- ja IO-Link -signaalien poikkeavuuksista referenssiarvosta, kun (anturin mittausalueesta riippuen) lähestytään useampia valvontapisteitä. Dokumentin lataamiseksi tarvitset vain laitteen sarjanumeron ja aktiivisen verkkokauppatilin.

Ilmainen tehdassertifikaatti on saatana seuraaville tuotteille:

Paine

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (alkaen tuotantopäivämäärästä 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (alkaen tuotantopäivämäärästä 01/2019)

Lämpötila

  • TA11xx, TA13xx ja TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (alkaen tuotantopäivämäärästä 01/2018)

Virtaus

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SDx500, Sdx600 (antaminen mahdollista vain ilmaa koskeville ominaisuuksille)
  • SDGx5x

Analyysi

  • LDLxxx

➜ Lataa tehdassertifikaatti

Valmistajasertifikaatti DIN EN 10 204-2.1 mukaan

DIN 50049-2.1 mukaan

Valmistajasertifikaatti vahvistaa yhdenmukaisuuden tilauksen kanssa ilmaisematta testituloksia.

  • Tarkastusdokumenttien avulla tulevien tavaroiden tarkistuksen vaatimaa aikaa ja resursseja voidaan vähentää huomattavasti.
  • Kustannussäästö
  • Valmistajasertifikaatit ja valmistajan ilmoitukset EN 10204 -standardin mukaan
  • Tilauksen vahvistaa siten laitteen valmistaja.

➜ Lataa esimerkkivalmistajasertifikaatti

Valmistajan ilmoitus DIN EN 10 204-2.2 mukaan

DIN 50049-2.2 mukaan

Valmistajan ilmoitus todistaa, että listatut artikkelit noudattavat datalehdissä ilmoitettuja arvoja ja niille on tehty 100 % lopputestaus.

  • Valmistajan ilmoituksen testit kuvastavat valmistajan tuotesarjan laatutasoa ja eroavat siten valmistajasertifikaatista.
  • Sertifikaatin vahvistaa siten laitteen valmistaja.
  • Valmistajan ilmoitukset ja muut standardissa kuvatut sertifikaatit ovat tärkeitä laadunhallinnan työkaluja, sillä ne antavat merkityksellistä tietoa sisäisestä testauksesta.

➜ Lataa esimerkki valmistajan ilmoituksesta

Tarkastussertifikaatti DIN EN 10-204-3.1 mukaan

DIN 50049-3.1 mukaan

Tarkastussertifikaatti sisältää eräkohtaisten testien tulokset, joiden avulla todistetaan, että materiaalin ominaisuus- ja laatuvaatimukset täyttyvät.

  • Erilaisia sovelluksia varten voidaan määritellä oleellisia materiaaliominaisuuksia koneiden ja komponenttien vahvuuden ja kestävyyden suunnittelemiseksi.

➜ Lataa esimerkkitarkastussertifikaatti

Materiaalitarkastussertifikaatti EN10204-2.1/2.2/3.1

ISO10474 mukaan

  • Todistaa, että listatut tuotteet ominaisuudet noudattavat vastaavissa datalehdissä ilmoitettuja arvoja.
  • Todistus koskee listattuja tuotteita ja se on pyydettävä k.o. tuotteen tilauksen yhteydessä.
  • Annetaan vain pinnankorkeusantureille. Jos antaminen on mahdollista, siitä mainitaan ko. anturin "tarvikkeet"-osiossa.

➜ Lataa esimerkkitarkastussertifikaatti

Puhdistus happisovelluksia varten

Puhdistus happisovelluksia varten varmistaa öljyn ja rasvan poissaolon ja siten turvallisen käytön prosessissa.

  • Happisovelluksissa käytettävät anturit muodostavat räjähdysvaaran, jos ne eivät ole täysin puhtaita liasta ja saasteista.
  • Itsesyttymisen estämiseksi aineen kanssa kosketukseen joutuvien antureiden osat pitää puhdistaa.
  • Puhdistetuille laitteille tehdään erityinen merkkaus ja pakkaus.
  • Puhdistus happisovelluksia varten saatavissa ainoastaan paineantureille 25 bar saakka. 1 kpl ZC0019 pitää tilata jokaista anturia varten.

Öljykalibrointipalvelu SB-sarjan virtausantureille

Öljykalibroinnin avulla öljyominaisuudet voidaan säätää tarkoille kalibrointikäyrille ja laitteet voidaan siten räätälöidä tiettyihin sovellutuksiin.

  • Öljyantureiden tarkkuus riippuu voimakkaasti käytettävän öljyn viskositeetista ja lämpötilasta.
  • Mitä korkeampi lämpötila, sitä juoksevampi öljy - ja myös toisin päin.
  • Sen vuoksi me tarjoamme yksilöllisiä kalibrointeja.

Sinulle koituvat edut?

  • Valtavat aika-, energia- ja kustannussäästöt.