- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Kalibrointitodistukset, materiaalitodistukset ja palvelut
- Kalibrointitodistukset
- ZC0017
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 19,171 |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
---|
Muut tiedot
Mittauspisteet (ISO 9110 mukaan)
1 | 20 °C |
2 | 65 °C |
3 | 85 °C |
4 | 100 °C |
5 | 123 °C |