• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tekninen tuki
  2. Kalibrointipalvelu
  3. Virtausanturit

Virtausantureiden kalibrointi

ISO-kalibrointi, virtaus (vesi)

Nesteiden mittaukseen tarkoitettujen virtausantureiden referenssimittaus tehdään referenssivirtausmittarilla.

Referenssimittauksen aikana aine virtaa kalibroitavan mittausinstrumentin ja toisen, etukäteen kalibroidun referenssilaitteen läpi. Tässä käytetään usein Coriolis-virtausmittareita, koska niiden mittausperiaate mahdollistaa lämpötilasta ja paineesta riippumattoman massavirtausnopeuden mittaamisen, ja niillä saavutetaan siten erittäin hyvä tarkkuustaso.

Kalibrointi suoritetaan 3 tai 4 mittauspisteessä, jotka jakautuvat koko virtausalueelle. Normaalisti kalibrointipisteet ovat 10%, 25%, 50% ja 100% kyseessä olevasta mittausalueesta. Pääsääntöisesti vesivirtausantureiden kalibrointi lopetetaan arvossa 600 l/min. Tämä pitää ottaa huomioon erityisesti suuremmille mittausalueille tarkoitettujen laitteiden kohdalla. Oletuksena kalibrointi suoritetaan tehdasasetuksilla käyttämällä analogialähtöä (virta) tai vaihtoehtoisesti käyttämällä laitteen näyttöä tai analogialähtöä (jännite).

ISO- ja DAkkS-kalibrointi, virtaus (ilma)

Paineilmamittareiden vertailumittaus tehdään kriittisiä suuttimia käyttäen.

Ylikriittisten paineiden avulla de Laval -suuttimissa suoritettavan kalibroinnin aikana mittausaine saatetaan atmosfääriseen tilaan, jolla virtausta kiihdytetään kunnes se saavuttaa äänen nopeuden pienimmällä suutinhalkaisijalla. Kun tämä kriittinen virtausehto saavutetaan, virtausnopeus rajoitetaan vakioarvoon.

Kalibrointi suoritetaan 6 mittauspisteessä, jotka jakautuvat koko virtausalueelle. Pääsääntöisesti paineilmamittareiden ja teollisten kaasumittareiden kalibrointi lopetetaan arvossa 700 Nm³/h. Oletuksena kalibrointi suoritetaan tehdasasetuksilla käyttämällä analogialähtöä (virta) tai vaihtoehtoisesti käyttämällä laitteen näyttöä tai analogialähtöä (jännite).