- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Kalibrointitodistukset, materiaalitodistukset ja palvelut
- Kalibrointitodistukset
- ZC0013
DAkkS-kalibrointitodistus lämpötila-antureille 3-pisteinen
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
DAkkS-kalibrointitodistus lämpötila-antureille 3-pisteinen
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
- Mittausepävarmuuden määritykseen
- Kolme mittauspistettä
- Tuotteen tasaisen laadun varmistaminen
- Kalibrointitodistuksen maailmanlaajuinen tunnustus
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 45,45 |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
---|
Muut tiedot
Mittauspisteet (ISO 9110 mukaan)
1 | 65 °C |
2 | 85 °C |
3 | 123 °C |