• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tekninen tuki
  2. Kalibrointipalvelu
  3. Kalibroi, säädä, tarkista tai standardisoi?

Kalibroi, säädä, tarkista tai standardisoi?

Mitä "kalibrointi" tarkoittaa?

Kalibrointi on toimenpide, jossa mittausinstrumentin (testattava laite DUT) ja vertailulaitteen (referenssistandardi) väliset poikkeamat määritetään ja dokumentoidaan jäljitettävällä tavalla.

Tämän vertailun tulos näyttää mittauspoikkeamat eri mittauspisteissä ja ne voidaan ilmoittaa absoluuttisena tai suhteellisena. Mittausinstrumentin säännöllinen kalibrointi varmistaa mittausdatan tarkkuuden ja toistettavuuden. Referenssimittaus tehdään referenssilaitteella.

Jäljitettävyydellä viitataan katkeamattomaan ketjuun vertailevia mittauksia suhteessa mittausinstrumentin mittaustuloksiin ja määrättyyn, arvostettuun kansalliseen standardiin.

Metrologinen jäljitettävyys

Tuloksena saatava hierarkia perustuu akkreditointiin, ts. kalibrointiviranomaisten tekninen pätevyys on arvioitu ja siten myös muodollisesti tunnustettu. PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) on ylin kansallinen metrologiaviranomainen, joka tuottaa korkeimman tarkkuusluokan referenssistandardeja (esim. standardimitat) kaikille fysikaalisille ja lakimääräisesti tarvittaville suureille, joita kalibroinnissa käytetään.

Mitä tarkoitetaan "säätämisellä"?

Toisin kuin kalibrointi, säätö on toimenpide, jolla mittausinstrumentin mittauspoikkeamia pienennetään mahdollisimman paljon poikkeamien pitämiseksi virherajojen sisäpuolella. Siten säätö vaatii mittausinstrumentin virittelyä, mikä yleensä johtaa pysyviin muutoksiin laitteessa.

 

Mitä on "tarkistus"?

Tarkistuksen avulla hankitaan objektiivinen todistus siitä, että mittausinstrumentti täyttää määrätyt vaatimukset.

Toisin kuin kalibroinnissa mittauksen epävarmuutta ei ilmoiteta, vaan annetaan ainoastaan lausunto laitteen hyväksymisestä / hylkäämisestä. Tarkistus voi testisignaalien kautta kattaa myös sekundäärisiä mittasuureita, kuten anturi, muunnin tai I/O-modulit.

 

Mitä tarkoitetaan "standardisonnilla"?

Standardisointi tarkoittaa lakimääräisten tarkistusten suorittamista mittausinstrumenteille. esim. elintarvikkeiden vähittäismyynnissä käytettävät vaa'at, jotka ovat yleisen edun alaisia ja joita käytetään tuotteiden hinnoittelussa. Standardisointia suorittavat määrätyt viranomaiset ja sitä säätelevät ankarat määräykset.