Itsediagnostiikalla varustettu lämpötila-anturi TCC
Luotatko täysin lämpötilojen mittauksessa käyttämiisi instrumentteihin?
Lämpötila on yksi tärkeimmistä mittauskohteista prosessien ohjauksessa.Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa tarkka ja stabiili lämpötilamittaus on olennaisimpia tuotteen laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mutta mitä tapahtuu, jos prosessilämpötilasi ei ole tarkka?
ifm:n TCC on suunniteltu vastaamaan tyypillisten lämpötilatuotteiden haasteisiin
Anturin kunnon indikointi yhdellä silmäyksellä “Kalibroinnin tarkistusteknologia” mahdollistaa instrumentin tarkkuuden reaaliaikaisen tarkkailun. TCC signaloi poikkeamat käyttäjän määrittelemistä toleransseista elektronisen signaalin lisäksi myös visuaalisesti vaihtamalla LEDin värin siniseksi. |
|
IO-Link tarjoaa yksityiskohtaisen yhteenvedon prosessin tiloista Tehokas digitaalinen tiedonsiirto takaa analogiseen verrattuna paremman mittaustarkkuuden, koska siinä ei tapahdu signaalihäviöitä. |
|
Yksiosainen kotelo eliminoi kosteuden sisäänpääsystä aiheutuvat ongelmat Tärkein instrumentin ryömimiseen vaikuttava tekijä on juuri kosteuden sisäänpääsy. TCC-mallin kokonaan hitsattu ruostumaton teräskotelo (316) eliminoi kosteuden sisäänpääsyn. |
|
Laaja valikoima erilaisia anturipituuksia ja sovittimia 1,5” ja 2” triclamp, 6 mm halkaisija ja G1/2” hygieniset prosessiyhteet jopa 550 mm anturipituudella mahdollistavat asennuksen useimpiin sovellutuksiin. |
|
Älykäs diagnostiikka valvoo mittaustarkkuutta Anturin päähän sijoitetut kaksi RTD-elementtiä reagoivat lämpötilamuutoksiin päivastaisiin suuntiin, ja mikroprosessori valvoo niitä mahdollisen mittaustarkkuuden heikkenemisen varalta. |