- Tekninen tuki
- Kalibrointipalvelu
- Analyyttiset anturit
Analysointiantureiden kalibrointi
ISO-kalibrointi, johtokyky
Johtokykyantureiden vertailumittaus suoritetaan käyttämällä jäljitettäviä referenssiliuoksia.
Analyyttisten mittausarvojen kalibrointiin käytetään puskuri- ja referenssiliuoksia, joiden johtokykyarvot ovat tiedossa.
Vertailumittauksen yhteydessä testattava laite upotetaan referenssiliuokseen ja todellisen ja tavoitearvon välinen poikkeama dokumentoidaan. Koska vertailulämpötila vaikuttaa merkittävästi johtokykyyn, myös se mitataan ja dokumentoidaan.
Kalibrointi suoritetaan skaalatuilla mittausalueilla 3 mittauspisteen perusteella analogisen lähdön (virtasignaali) ja digitaalisen lähdön (IO-Link) kautta. Kalibroinnin jälkeen testattava laite palautetaan tehdasasetuksiin (lukuun ottamatta CGA-kalibrointikerrointa uudelleenkalibroinnin aikana).
ISO-kalibrointi, öljynpuhtausanturi (partikkelilaskuri)
Vertaileva mittaus suoritetaan käyttämällä sekundääristä kalibrointiliuosta.
Partikkelilaskureiden kalibrointi jaetaan primääriseen ja sekundääriseen kalibrointiin.
Primäärisessä kalibroinnissa noudatetaan normia ISO11171, joka määrittelee standardinmukaiset menettelytavat hydrauliikkanesteiden likaantumisanalyyseissä käytettävien partikkelilaskureiden kalibrointia varten. Näissä mittausmenetelmissä käytetään tiettyä NIST SRM 2806B normin mukaista jäljitettävää testipölyä, joka sekoitetaan puhdistettuun mineraaliöljyyn. Tämä sekoitus analysoidaan sitten elektronimikroskoopin avulla. Tällä varmistetaan se, että referenssipölyn partikkelikokojakauma vastaa vaadittuja standardeja. Referenssilaite kalibroidaan tietyssä öljypiirissä jäljitettävällä tavalla.
Öljypartikkelilaskurimme kalibrointi suoritetaan ISO11943 mukaan. Sekundäärinen kalibrointi suoritetaan primäärikalibroinnissa määritellyn testipölyn perusteella. Tämän toimenpiteen aikana puhdistettuun mineraaliöljyyn sekoitetaan taas tietty määrä testipölyä. Sekoitus analysoidaan sitten kalibroitavalla laitteella (kuten. esim. partikkelilaskurilla) ja sen jälkeen primäärikalibroidulla referenssianturilla ennen kuin tuloksia vertaillaan toisiinsa.
Kalibrointi suoritetaan perustuen 4 mittauskanavaan ja se ilmaisee tarkan sekundäärisen kalibrointisekoituksen partikkelijakauman 4, 6, 14 ja 21 µm kokoluokissa.