ISO-kalibrointi, paine
Vertailumittaus voi perustua kahteen erilaiseen mittaustapaan - referenssipainelaitteeseen tai tunnetuilla massakappaleilla varustettuihin tarkkuuspainekompensaattoreihin.
Painesäätimet ovat sisäänrakennetulla sähköisellä painegeneraattorilla varustettuja tarkkuussäätölaitteita. Niissä on tavallisesti kosketusnäyttö, joten ne mahdollistavat siten intuitiivisen operoinnin. Ohjausprosessi käynnistetään asettamalla määrätty tavoitearvo tai valitsemalla esiohjelmoidut prosessiaskeleet. Testattavasta laitteesta saatua arvoa voidaan sitten verrata referenssitavoitearvoon ja se voidaan dokumentoida. Painesäätimet mahdollistavat siten lähestymisen haluttuihin painemittaustuloksiin tarkasti ja automatisoidusti.
Sitä vastoin kuolleen painon testereitä voidaan käyttää toteuttamaan määrätty paine kohdistamalla määrätty voima tunnetun halkaisijan omaavan sylinterin mäntään. Käytännössä tämä tehdään asettamalla tunnetun massan omaavia kappaleita männän päälle. Tuloksena saadaan referenssipaine, jota voidaan käyttää suoraan mittauspisteessä.
Kalibrointi suoritetaan 6 mittauspisteessä (välit 20% mittausalueen loppuarvosta) mittausalueilla -1...1 bar, -1…10 bar ja 0...700 bar. Oletuksena kalibrointi suoritetaan tehdasasetuksilla käyttämällä analogialähtöä (virta) tai vaihtoehtoisesti visuaalisesti käyttämällä laitteen näyttöä tai analogialähtöä (jännite).