• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. IO-Link master порт към аналогов сигнал

IO-Link към аналогови сигнали

Връзка между мастер, конвертор и управляващи вентили/честотни инвертори

Преобразуване на IO-Link в аналогови сигнали

Имате ли нужда от аналогови изходи на място? Конверторите DP1213 и DP1223 Ви позволяват да преобразувате свободни главни портове на Вашите IO-Link masters в аналогови изходи.

На всеки преобразувател има два аналогови изхода. Например, те могат да се използват за спецификация на зададена точка за актуатори като честотни преобразуватели или регулиращи клапани. Преобразуването може да се извърши близо до актуатора. Сигналите се предават предимно цифрово, като предлагат висока устойчивост на електромагнитни смущения.

Често задавани въпроси - IO-Link към преобразувател на аналогов стандартен сигнал