• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. Цифрови импулси към IO-Link

IO-Link брояч на импулси

Интегриране на брояча на импулси с IO-Link, сензор, контролер и мастер

Импулсни броячи и детектори

Ние предлагаме голямо разнообразие от сензори, които могат да откриват различни събития. Но какво ще стане, ако не се интересувате от събитието, а от броя на събитията? Изберете DP2302 и го инсталирайте между сензора и следващия по-висок възел за данни (като IO-Link master).
Импулси с честота до 2kHz могат да се броят чрез цифров вход 1 на устройството DP2302; посоката на броене може да се обърне чрез цифров вход 2. Текущата стойност на брояча се показва на дисплея.

Ако DP2302 е свързан към IO-Link master, той ще предава стойността на брояча, стойността на партидния брояч и два превключващи сигнала чрез IO-Link, които се превключват в зависимост от конфигурираните условия на превключване. Контролерът може просто да получи достъп до тези данни, без да се налага сам да извършва записи на данни или изчисления. Ако е необходимо, стойностите на брояча могат да бъдат нулирани от контролера чрез битове в данните за процеса.

DP2302 може да изпълнява задачите си и без IO-Link връзка. Параметрите се задават чрез оранжевите капачки на устройството, които служат като четири бутона. Двата цифрови превключващи изхода превключват според конфигурираните условия на превключване и показват, че зададеното число е достигнато.