Конвертор IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
Конвертор IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Приложение | аналогови изходи, управляеми чрез IO-Link; за свързване на аналогово управлявани задвижвания към система IO-Link; за използване във влажна среда; употреба на закрито |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | 300 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 2 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Прецизен аналогов изход [%] | 0,25 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A/B | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | |||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) | |||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | |||
Защита | IP 67; IP 69K | |||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 298 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 79,2 |
---|---|
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] | 28 |
Размери [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Материал | корпус: PA |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |