- Ползи от IO-Link
- Избор на изделие
- IO-Link преобразуватели и дисплеи
- Сплитери за данни
IO-Link сплитер за данни
Предавайте стойностите на процеса към контролера и по-високото ИТ ниво
При по-стари инсталации аналоговите или превключващите изходни сигнали от сензорите често се изпращат директно към стандартните входни карти на контролерите и се обработват допълнително там. Повечето днешни сензори са оборудвани с IO-Link, което означава, че съответните IO-Link данни ще бъдат загубени при конвенционална употреба.
IO-Link сплитера за данни позволява използването и обработката на тези данни в конвенционална система за управление, която преди това е работила в стандартен I/O (SIO) режим. Превключващият сигнал, свързан с контролера, все още преминава през входовете на PLC в режим SIO. В допълнение, той предава стойности на процеса и други сензорни данни чрез IO-Link към системи от по-високо ниво, като например moneo. В зависимост от сензора, това може да се приложи и за аналогови сигнали с помощта на Y кабел. Също така е възможно да се конфигурират параметрите на сензора с помощта на moneo и подходящ IO-Link master.