• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. Аналогови сигнали към IO-Link

Аналогови сигнали към IO-Link

Връзка между сензор, преобразувател, мастер, облачни системи и PLC

Дигитализация на стандартни сигнали с IO-Link

Конверторите DP2200 и DP1222 могат да преобразуват общите аналогови сигнали 4...20 mA и 0...10 V в IO-Link комуникация. Инсталирайте преобразувателя между аналоговия сензор и IO-Link master, за да интегрирате аналогови сензори без IO-Link във Вашата IO-Link инфраструктура.

Управление в зависимост от потока на сигнална лампа с помощта на аналогов към IO-Link преобразувател

Освен предаването на аналоговия сигнал към IO-Link, конверторите могат също да го наблюдават. След това условията на превключване могат да бъдат дефинирани чрез IO-Link. Например, сигнална лампа може да се превключва в зависимост от текущата стойност на потока.

DP2200 може да работи и без IO-Link връзка. Оранжевите капачки на устройството служат като бутони за настройка на параметрите. Аналоговият сигнал може също да бъде прекаран непроменен, за да работи с локален дисплей или да обработва аналоговия сигнал в съществуваща инсталация.

Често задавани въпроси за аналогови към IO-Link преобразуватели