• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. IO-Link дисплеи

Визуализация и диагностика с IO-Link дисплеи

IO-Link дисплей, монтиран на машина

Повече прозрачност на завода на място с IO-Link

IO-Link дисплеите служат за показване на процесни стойности, текстове и съобщения в IO-Link среди. В зависимост от дисплея, тези стойности могат да се задават от контролера или дисплеят ги получава директно от сензора. Задаването от контролера предлага голяма гъвкавост, но изисква сложно програмиране. Алтернативно, дисплеят може да бъде поставен между сензора и IO-Link master или свързан директно към master в зависимост от типа. След това дисплеят ще покаже стойностите на процеса на свързания сензор или стойностите на всички сензори, свързани към мастера.

IO-Link дисплей E30391

Дисплеят IO-Link се използва за показване на до четири стойности на процеса, допълнителна информация и съобщения (изходни данни). Командите могат да се предават на контролера (входни данни) с помощта на клавишите. Дисплеят IO-Link може да показва свободно дефинируеми стойности на процеса, текстове, както и QR кодове, които се предават циклично и ациклично от PLC.

IO-Link вграден дисплей E30430

Вграденият дисплей на IO-Link се използва за индикация на стойностите на процеса и съответната информация за свързан IO-Link сензор. По време на работа устройството определя данните за процеса, които се предават циклично от сензора и ги индикира на дисплея и като LED статус. Трябва да се установи активна IO-Link комуникация между устройството и мастера. В идеалния случай се използва IO-Link master. За по-малки самостоятелни решения, Bluetooth адаптер (EIO344) или сплитер за данни (E43406) може да се използва като мастер.

IO-Link мастер дисплей E30443

Дисплейът на IO-Link master се използва за показване на информация и стойности на процеса на свързаните ifm IO-Link сензори. Стойността на процеса, която трябва да се посочи, и IP адресът на мастера могат да бъдат зададени чрез менюто. Освен това може да се покаже допълнителна информация за мастера и сензорите.